MSC-PS10 400x200
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
Identyfikator 422096
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- 積層板
- 輪郭・特殊形状のミーリング加工用。
- テクノロジー: パラレルポール
- 寸法: 400 x 200 x 21 mm
- 磁極間隔: 3 mm + 1,5 mm
- 重量: 13.8 kg
Szczegóły techniczne
| Length [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 200.0 |
| Height [mm] | 21.0 |
| Weight [kg] | 13.8 |
Scope of delivery
Laminated plate