arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GBVS-W-A 90-30-18

GBVS-W-A 90-30-18

Zachte klauwen

Identyfikator 490722

Bovenste klemmen, standaard

Productkenmerken
  • Zachte aluminium spanklauw
Technische gegevens
  • Afmetingen: 90 x 30 x 18 mm
  • Gewicht: 0.11 kg
Breedte [mm] 90.0
Diepte [mm] 30.0
Hoogte [mm] 18.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.11

Levering
Bovenste klem