arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PPU-E 15-H150-V060-01-D04 Similar a la imagen

PPU-E 15-H150-V060-01-D04

Unidad lineal Pick & Place PPU-E, Tamaño: 15, eléctrico, Accionamiento directo lineal, Versión para eje C adicional, : MRD-S 04

  • carrera horizontal [eje Y]: 150 mm
  • Carrera vertical [eje Z]: 60 mm
  • Carga máxima: 1.5 kg
Concepto de accionamiento Accionamiento directo lineal
carrera horizontal [eje Y] [mm] 150.0
Carrera vertical [eje Z] [mm] 60.0
Fuerza de accionamiento máx. [eje Y] [N] 180.0
Fuerza nominal [eje Y] [N] 65.0
Fuerza de accionamiento máx. [eje Z] [N] 540.0
Fuerza nominal [eje Z] [N] 200.0
Carga máxima [kg] 1.5
Repetibilidad [eje Y] [mm] 0.01
Repetibilidad [eje Z] [mm] 0.01
Corriente máx. [eje Y] [A] 8.0
Corriente en parada [eje Y] [A] 2.36
Corriente máx. [eje Z] [A] 16.0
Corriente en parada [eje Z] [A] 4.84
Temperatura ambiente mín. [°C] 10.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 40.0
Peso [kg] 19.2
Interfaz del sistema de medición de carrera HIPERFACE®, Sin/Cos 1Vss, DRIVE-CLiQ
Preparado para eje C MRD-S 04
Número de pasos de fluido 2.0
Número de conexiones eléctricas de la salida 1.0
Holgura N (para carga de momentos) [mm] 70.0
Longitud X [mm] 62.0
Anchura Y [mm] 410.0
Altura Z [mm] 680.6
Momento Mx máx. [Nm] 13.0
Momento My máx. [Nm] 5.0
Momento Mz máx. [Nm] 45.0
Fuerza Fx máx. [N] 50.0
Fuerza Fy máx. [N] 180.0
Fuerza Fz máx. [N] 540.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Sicherheitshinweise
Vorsicht Magnetfeld! Dies gilt insbesondere für Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten usw.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Nutzlast
ist das Gewicht der am Auslegerarm angebrachten Gesamtlast. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung der maximalen Nutzlast die Lebensdauer verkürzt wird und SCHUNK keine Garantie hierfür übernehmen kann.