arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Anwendungsbild – SAL 1300

Der SAL-1300 mit einzigartiger speedLAS® Technologie

Schnell. Präzise. Unabhängig.

Die kompakte Stand-Alone-Maschine mit speedLAS®-Technologie ermöglicht eine präzise High-Speed-Laserbearbeitung durch das innovative Zusammenspiel zwischen SCHUNK-Linearachstechnologie und Laserscanner-Steuerung. Der Laser verkürzt die Prozesszeiten und garantiert gleichzeitig eine optimale Schnittqualität. Das Lasern mit der jeweils passenden Quelle sowie die Möglichkeit, die Laserbearbeitung mit der Frästechnologie auf einer Maschine zu kombinieren, schaffen ein hohes Maß an Flexibilität.

Download Broschüre

Was ist speedLAS®?

Bei der speedLAS®-Technologie wird der Laser durch einen speziellen Scanner so gesteuert, dass seine Bewegungen sich mit jenen der Achsen überlagern. Diese innovative Methode gewährleistet, dass der Laser stets im optimalen Winkel zum Werkstück ausgerichtet ist, was zu präzisen und geraden Schnitten führt. Der Einsatz dieser Techno-logie ermöglicht nicht nur eine ästhetisch ansprechende Schnittqualität, sondern führt auch zu einer bis zu 80 % schnelleren Bearbeitungsgeschwindigkeit im Vergleich zu bisherigen Laseranwendungen. Zusätzlich wird der Energieeintrag im Randbereich optimiert, was die Effizienz und Qualität des Schneidprozesses weiter steigert.

Ihre Vorteile:

Kein mechanischer Kontakt zum Bauteil

  • Kein Staub
  • Keine mechanischen Schäden
  • Weniger Stress
  • Längere Lebenszeit der Bauteile

Minimale Schnittspalte von 0,3 mm

  • Miniaturisierung der Bauteile
  • Hohe Packungsdichte
  • Bauteilplatzierung bis in den Randbereich
  • Flexibilität im Layout

3 Qualitätsstufen

  • Langsamer aber hohe Schnittqualität
  • Ein Mix aus Schnelligkeit und Schnittqualität
  • Extrem schnell aber Schmauchspuren an der Trennfläche

Anwendungsbild – SAL 1300