LOG 99.0-M20x1.5-G1/8
Pinza di presa a espansione interna
ID 398999
Pinza di presa a espansione interna LOG, Dimensioni: 99, pneumatico, Foro filettato: M20x1.5, Filettatura del collegamento dell'aria: G1/8"
- Temperatura ambiente max.: 80 °C
技术细节
| Filettatura di fissaggio A | M20x1.5 |
|---|---|
| Filettatura del collegamento dell'aria B | G1/8" |
| Diametro del pezzo min. [mm] | 99.0 |
| Diametro del pezzo max. [mm] | 110.7 |
| Forza di apertura Ø Dmin [N] | 2516.7 |
| Forza di apertura Ø Dmax [N] | 1166.7 |
| Peso [kg] | 0.44 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 12.83 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 122.8 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.44 |
| Tempo di apertura [s] | 0.44 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -40.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 80.0 |
| Materiale del corpo pinza | PA 12 |
| Classe di protezione IP | 27 |
| Diametro D [mm] | 98.01 |
| Tolleranza Y | ± 0,5 |
| Altezza Z [mm] | 116.33 |
| Concentricità Ø V [mm] | 0.6 |
| Perpendicolarità W [°] | ± 1 |
| Coppia Mx max [Nm] | 2.5 |
| Coppia My max. [Nm] | 2.5 |
| Coppia Mz max [Nm] | 0.0 |
| Forza Fx max [N] | 250.0 |
| Forza Fy max [N] | 250.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 250.0 |
La forza di presa può essere regolata direttamente mediante la pressione d'esercizio. A una pressione inferiore alla pressione d'esercizio nominale, non è possibile ottenere la corsa completa.
La gradazione di dimensioni cambia ogni volta di 1 mm. Considerare che la filettatura di fissaggio A dipende dalle dimensioni. (LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
Informazioni relative ad altre grandezze sono disponibili online.
La gradazione di dimensioni cambia ogni volta di 1 mm. Considerare che la filettatura di fissaggio A dipende dalle dimensioni. (LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
Informazioni relative ad altre grandezze sono disponibili online.
Dimensionen und max. Belastungen
Greifkraft Innengreifen
Kriechverhalten
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte und dürfen gleichzeitig auftreten.
Greifkraft Innengreifen
- X 轴:
- Greifdurchmesser
- Y 轴:
- Greifkraft
Kriechverhalten
- Y 轴:
- Greifdurchmesser
Wirkprinzip
Dehnmembran
Gehäusematerial
PA 12
Grundbackenmaterial
PA 12
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lieferumfang
Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar)
Greifkrafterhaltung
ist nicht möglich