NSE plus 176
Clamping modules
ID 471060
This product is being discontinued and will only be available for a limited period of time.
Alternative products:
Module de serrage standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Remplacé par: 1464667
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Fonction turbo
- Surveillance de la pression dynamique de la position du coulisseau de serrage "ouvert"
- Dimensions: Ø176 x Ø138 x 59,8 mm
- Effort de plaquage: 9 kN
- Force de plaquage avec turbo: 40 kN
- Pression d'actionnement: 6 bar
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Poids: 7.9 kg
Technical details
| Diameter [mm] | 176.0 |
|---|---|
| Pull-down force [kN] | 9.0 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 40.0 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Weight [kg] | 7.9 |
Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirette