arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SWO-K19W-K Ilustracja analogiczna

SWO-K19W-K

Moduł przepustu elektrycznego

Identifikačné číslo 9949316

Moduł przepustu elektrycznego SWO-E, Rozmiar: K19, Uchwyt szybkowymienny, Strona urządzenia głównego

  • Liczba przepustów elektrycznych: 15
Pasuje do Uchwyt szybkowymienny
Schemat połączenia śrubowego K
Typ przełożenia Sygnałowe
Masa [kg] 0.12
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Stopień ochrony IP IP65 (tylko w stanie podłączonym)
Liczba styków pinowych 15.0
Prąd znamionowy [A] 3.0
Prąd stały [V DC] 50.0
Złącze elektryczne Złącze z blokadą bagnetową Amphenol PT, 19-pinowe
Wyjście złącza elektrycznego promienisty
Specjalne właściwości Dwa zintegrowane kable z gniazdem prostym M8 (kod A, 3-pinowe), do podłączenia czujnika blokowania i odblokowania.

Ogólne informacje dotyczące serii

Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.