arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ERT 100-40-N-N-L-N Abbildung ähnlich

ERT 100-40-N-N-L-N

Identifikačné číslo 1529446

Universaldreheinheit ERT, Baugröße: 100, elektrisch, Schnittstelle Wegmesssystem: HIPERFACE DSL®, Drehwinkel: > 360 °, Mittelstellung: beliebig programmierbar

  • Drehmoment: 16.7 Nm
  • Spannungsversorgung: 560 V
  • Schutzart IP: 40
Nenndrehmoment [Nm] 16.7
Spitzendrehmoment [Nm] 51.0
Max. Drehzahl [1/min] 350.0
Max. zul. Massenträgheitsmoment [kgm²] 0.57
Wiederholgenauigkeit [°] 0.01
Planlauf [mm] 0.05
Rundlauf [mm] 0.05
Eigenmasse [kg] 7.8
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 40.0
Schutzart IP 40
Kraft Fx max. [N] 890.0
Kraft Fz max. [N] 890.0
Länge X [mm] 235.0
Breite Y [mm] 190.0
Höhe Z [mm] 108.0
Moment My max. [Nm] 48.0
Zwischenkreisspannung [V] 560.0
Nennstrom [A] 2.56
Max. Strom [A] 7.61
Gebersystem Encoder (absolut)
Schnittstelle Wegmesssystem HIPERFACE DSL®
SIL-Zertifizierung nicht zertifiziert
Die Spitzendrehmomente dienen als kurzfristige Antriebsreserve beim Beschleunigen und Verzögern.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wegmesssystem
Absolut messendes Motor-Feedback-System, Singleturn-Ausführung, mit den Schnittstellen HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® und DRIVE-CLiQ

Schwenkzeiten
Die Schwenkzeiten sind reine Bewegungszeiten des Moduls aus dem Stillstand bis zum Stillstand. Verzögerungen durch die SPS oder den Antriebsregler sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind lastabhängige Pausenzeiten in die Zykluszeit miteinzurechnen.

Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Wiederholgenauigkeit
Die Wiederholgenauigkeit ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen.

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen bis gering verschmutzten Umgebungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann.

Sicherheitshinweise
Vorsicht Magnetfeld! Dies gilt insbesondere für Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten usw.

Nennströme
Die Nennströme dürfen dauerhaft anliegen. Bei allen Strömen oberhalb des Nennstroms bis zum Maximalstrom sind die Hinweise in der jeweiligen Produktdokumentation zu beachten.

Gehäusematerial
Aluminiumguss, pulverbeschichtet

Antrieb
Torquemotor, 3-phasig

Wegmesssystem
Berührungsloses, magnetisches Messsystem in absoluter Ausführung, mit den Schnittstellen HIPERFACE® und DRIVE-CLiQ

Antriebsregler
Beratung zu Parametereinstellungen für Antriebsregler BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) und Siemens (Sinamics S120). Bereitstellung von Motordatenblätter für andere Antriebsregler. Inbetriebnahme-Unterstützung auf Anfrage.

Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage