arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
HSV-12-3/2

HSV-12-3/2

Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

Identifikačné číslo 1487798

Zubehör Vakuumspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Handschiebeventil
  • 3/2-Wegeventil
  • Passend zu Vakuum-Anschlussset VAS VC-SMPL G1/2-IG
Technische Daten:
  • Nennweite: 12 mm
  • Gewinde: G1/4"-IG
  • Druckbereich: -0.95 - 10 bar
Diámetro nominal (DN) [mm] 12.0
Rosca G1/4"-IG
Presión de trabajo mín. [bar] -0.95
Presión de trabajo máx. [bar] 10.0

Material suministrado
Válvula deslizante manual