arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Upínacie stanice 'Turn'

Upínacie stanice 'Turn'

Upínacie stanice
Upínacie stanice s modulmi VERO-S NSE3, špeciálne vyvinuté pre frézovacie/sústružnícke centrá, tvoria základ pre extrémne rýchle procesy nastavenia upínacích zariadení.

Výhody – Vaše benefity

  • Prevádzkový tlak 6 barov je dostatočný
    Prídavné zosilňovače tlaku nie sú potrebné
  • Umiestnenie pomocou flexibilného kužeľa
    Veľmi jednoduché spájanie pri presnosti obvodového hádzania < 0,01 mm
  • Konštantná vťahová sila aj pri vysokých rýchlostiach
    Spoľahlivé upínanie s maximálnou pevnosťou
  • Patentovaný systém s dvojitým zdvihom pre maximálne vťahové sily
    Z toho dôvodu extrémne tuhé upnutie bez vibrácií
  • Samosvorné zaisťovanie s tvarovým stykom
    Plná vťahová sila je zachovaná aj pri poklese tlaku
  • Moduly sú nehrdzavejúce a kompletne utesnené
    Dlhá životnosť a maximálna procesná spoľahlivosť
  • Štandardne integrované turbo
    Zvýšenie vťahovej sily až o 300 % pre optimálne využitie výkonu stroja a tým pádom vysokú hospodárnosť.
  • Vizuálne bezpečnostné zariadenie
    Maximálna prevádzková bezpečnosť

Možnosti a špeciálne informácie

  • Vhodné na použitie so všetkými štandardnými frézovacími/sústružníckymi centrami
    VERO-S NSL3 turn – kompetentnosť spoločnosti SCHUNK v oblasti sústružníckej techniky a stacionárnej upínacej techniky skombinovaná v jednej upínacej stanici. Optimalizátor dôb osádzania pre frézovacie/sústružnícke centrá zaručuje vďaka enormne vysokým vťahovým silám modulov extrémne tuhé a bezpečné upínanie prípravku. Vizuálne monitorovanie poskytuje informácie o aktuálnom stave upnutia (turbo funkcia).
  • Inteligentne hadicové spojenia medzi modulmi zaručujú dostatok priestoru pre otvory v základovej doske. Upínacia stanica je preto vhodná pre všetky štandardné typy strojov. Vďaka veľmi jednoduchému spájaniu s vynikajúcou presnosťou opakovania sa VERO-S NSL3 mení na zvýšenie produktivity v sústružníckych/frézovacích centrách.