ROTA NCK plus 210-52 Z170-SV90°
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Identifikačné číslo 807225
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Alternatívne produkty:
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2023-06-30
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Priechodný otvor: 52 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Zdvih na čeľusť: 3.7 mm
- Zdvih piesta: 16 mm
- Max. upínacia sila: 84 kN
- Max. ovládacia sila: 34 kN
- Max. počet otáčok: 4800 1/min
- Hmotnosť: 20.5 kg
Technické údaje
| Typ vretena | ISO 702-4 |
|---|---|
| Veľkosť vretena | Nr. 6 (Z170) |
| Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
| Max. počet otáčok [1/min] | 4800.0 |
| Max. upínacia sila [kN] | 84.0 |
| Max. ovládacia sila [kN] | 34.0 |
| Zdvih/čeľusť [mm] | 3.7 |
| Zdvih piesta (H) [mm] | 16.0 |
| Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.13 |
| Hmotnosť [kg] | 20.5 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%