CNC SDC SK 40 Ø1-16x80
CNC 短钻夹头
Identifikačné číslo 204467
CNC SDC SK 40 Ø1-16x80, 刀柄
- CNC 短钻夹头
- 系列: CNC 短钻夹头
- 刀具夹持接口: SK 40
- 突出长度: 80 mm
- 平衡等级: 转速为 18,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
Technické údaje
| 技术 | CNC 短钻夹头 |
|---|---|
| 系列 | CNC 短钻夹头 |
| 刀具夹持接口 | SK 40 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 最小夹持直径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大夹持直径 D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 80 mm / 3.1" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 80.0 |
| L4 [mm] | 60.9 |
| 重量 [kg] | 1.46 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
型号
用于夹持带圆柱柄的刀具
平衡等级
转速为 18,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
适用于带内部冷却液供应的刀具
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
AF 型孔被密封以便运输
标配范围
包含六角套筒扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计