TENDO P CAT 40 Ø32x4"
Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Identifikačné číslo 1447913
TENDO P CAT 40 Ø32x4", Upínače nástrojov
- Hydraulický expanzný upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TENDO Platinum
- Rozhranie upínača nástrojov: CAT 40
- Upínací priemer: 32 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 101.6 mm
- Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 650 Nm
Technické údaje
| Technológia | Hydraulický expanzný upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TENDO Platinum |
| Rozhranie upínača nástrojov | CAT 40 |
| Štandardný upínač nástrojov | ASME B5.50 |
| Upínací priemer D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 62.0 |
| D6 [mm] | 55.4 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 101,6 mm / 4.0" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L5 [mm] | 82.55 |
| G | M10x1 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 650.0 |
| Hmotnosť [kg] | 2.1 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Štandardne je k dispozícii otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiva podľa ASME B5.50
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov
Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie
TENDO Platinum s Cool Flow je k dispozícii na vyžiadanie