TENDO Slim 4ax SK 50 Ø20x120
Hydraulický expanzný upínač nástrojov
IDnr. 1467928
TENDO Slim 4ax SK 50 Ø20x120, Upínače nástrojov
- Hydraulický expanzný upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TENDO Slim 4ax
- Rozhranie upínača nástrojov: SK 50
- Upínací priemer: 20 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 120 mm
- Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 330 Nm
Technické údaje
| Technológia | Hydraulický expanzný upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TENDO Slim 4ax |
| Rozhranie upínača nástrojov | SK 50 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Upínací priemer D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 33.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 100.9 |
| G | M16x1 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 330.0 |
| Hmotnosť [kg] | 3.4 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov
Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie