KSC-D 80-300
기본 클램핑 바이스
Identifikačné číslo 1322945
Standard double vise
제품 특징:
제품 특징:
- 시스템 죠 미포함
- VERO-S를 위해 준비됨
- 치수: 80 x 300 x 55 mm
- 최대 클램핑 포스: 25 kN
- 최대 토크: 100 Nm
- 중량: 8 kg
Technické údaje
| 클램핑 바이스의 너비 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 25.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 100.0 |
| 중량 [kg] | 8.0 |
제공 범위
작동 매뉴얼이 포함된 클램핑 바이스; 시스템 죠와 토크 렌치 불포함