arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
S5A-G5 64 Illustrazione simile

S5A-G5 64

Ganascia di presa a 5 assi

Identifikačné číslo 1471189

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia di presa a 5 assi
  • Con gradino grip e superficie di serraggio rettificata
  • Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 64
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 34 x 25,5 x 40 mm
  • gradino di presa: 5 mm
  • Peso: 0.1 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 7 - 31.4 mm
  • Grip-Stufe: 12 - 36.4 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 20 - 41.4 mm
  • Grip-Stufe: 25 - 46.4 mm
Larghezza [mm] 34.0
Altezza [mm] 40.0
Adatto per 64
Peso [kg] 0.1

La fornitura comprende
Ganascia a 5 assi; senza viti di fissaggio