SG5A-F 125-45.5-40
5-axis jaws
Identifikačné číslo 1551488
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 5-axis jaw, fixed
- 인터페이스 1: W-125-1
- 적합한 대상: KSC3-K 125
- 치수: 125 x 45,5 x 40 mm
- 중량: 1.1 kg
Technické údaje
| 폭 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 45.5 |
| 높이 [mm] | 40.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 1.1 |