RWH mini 74-45
标准快换托盘系统的附件
ID 471195
标准快换托盘系统的附件
产品特性:
产品特性:
- VERO-S SPx mini 20 用定位销安装
- 用作金属薄板的嵌块,可以存储夹持装置
- 尺寸: Ø74 x 51.5 mm
- 夹持高度: 45 mm
- 通孔: 18.6 mm
- 材料: 塑料
- 颜色: 黑色
- 重量: 0.3 kg
Technické údaje
| 直径 [mm] | 74.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 18.6 |
| D3 [mm] | 64.0 |
| L1 [mm] | 6.5 |
| L2 [mm] | 3.0 |
| H1 [mm] | 45.0 |
| H2 [mm] | 51.5 |
| 材料 | 塑料 |
| 颜色 | 黑色 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
标配范围
定位销座