The original for your workpiece clamping technology.
The extensive range of SCHUNK accessories, including controllers, assembly tools, extensions, and cover plates extend the versatility of our products. Original SCHUNK accessories ensure maximum functionality, reliability, and absolute process reliability.
Inserts de serrage avec six contours de serrage différents pour le serrage flexible d'une large gamme de pièces à usiner. Peut être positionné sur des mors TANDEM WTG-A par l'intermédiaire d'une trame d'alésage.
Barres de serrage avec trois niveaux de grip différents pour un serrage flexible des pièces à usiner. Peut être positionné sur des mors TANDEM WTG-A par l'intermédiaire d'une trame d'alésage.
Tourner des mors de serrage de manière précise sous une pression de serrage et rectifier des mors de serrage durs est possible en utilisant le jeu de bagues de tournage RotoRi de SCHUNK. Le kit est constitué de bagues individuelles de dimensions différentes, permettant l'ajustement en continu du diamètre de serrage désiré. Il est utilisé dans les mandrins de tour manuels et automatiques et est adapté pour les tours à 2, 3, 4 et 6 mandrins à la fois pour le serrage intérieur et extérieur. En utilisant des segments courbes avec des possibilités infinies d'ajustement, la quantité précise de matière peut être retirée comme nécessaire Les jeux de tournage RotoRi sont disponibles en modèles standards et premium : les modèles RotoRi premium sont composés des tirettes de serrage RotoFix brevetées, à la place des tirettes de serrage standards, ce qui décale les tolérances de manière homogène des vis à tête fraisée sur une plage de réglage de 2 mm. En outre, toutes les versions de RotoRi LX et supérieures incluent des bagues de conception renforcée.
Le dispositif de tournage de mors est adapté pour le tournage de tous les mors de serrage doux ou thermotraités sur des mandrins de tour manuels et automatiques, ainsi que pour la rectification des mors de serrage durs sur des mandrins de tour manuels et automatiques. Des plages de serrage étendues peuvent être couvertes en utilisant le dispositif de tournage de mors de serrage. La version légère BAV est adaptée pour des forces de serrage faibles atteignant jusqu'à 30 kN.
Le dispositif de tournage de mors est adapté pour le tournage de tous les mors de serrage doux ou thermotraités sur des mandrins de tour manuels et automatiques, ainsi que pour la rectification des mors de serrage trempés sur des mandrins de tour manuels et automatiques. La plage d'ajustement peut être réglée à l'aide d'une spirale. Des plages de serrage étendues peuvent être couvertes en utilisant le dispositif de tournage de mors de serrage. La version lourde BSA est utilisée principalement pour des mandrins de tour et est adaptée pour des forces de serrage élevées atteignant jusqu'à 75 kN.
Des butées de pièce sont utilisées sur des mors à crocs et des mors palonnés pour modifier la profondeur de serrage. Si nécessaire, elles peuvent être usinées à une hauteur voulue. Les butées de pièces peuvent également être utilisées pour des mors de serrage spéciaux spécifiques aux pièces Elles sont fabriquées en acier C45, en variante douce ou dure.
Vis de fixation de mors avec filetage métrique ou fin normal conformément à la norme DIN 912, qualité 12.9. Adaptées pour une utilisation avec des mors de base.
L'insert de serrage UGE permet la fabrication de mors à crocs d'ébauches de mors, ce qui assure un serrage sûr des ébauches/pièces forgées et des pièces à usiner fabriquées en matériaux haute résistance. En outre, des couples élevés en vue d'usinage d'ébauches peuvent être transférés et les coûts peuvent être réduits en remplaçant les inserts usés. UGE 10 est adapté pour les surfaces de serrage plates et rondes, ainsi que pour le serrage extérieur et intérieur. L'insert de serrage est fixé sur l'avant, où il peut être placé dans une rainure ronde ou plate. Le filetage est facile à fabriquer. Il est nécessaire de durcir les mors de serrage.
L'insert de serrage UGE permet la fabrication de mors à crocs d'ébauches de mors, ce qui assure un serrage sûr des ébauches/pièces forgées et des pièces à usiner fabriquées en matériaux haute résistance. En outre, des couples élevés en vue d'usinage d'ébauches peuvent être transférés et les coûts peuvent être réduits en remplaçant les inserts usés. UGE 20 est adapté aussi bien au serrage intérieur qu'au serrage extérieur. En raison de la forme de la cale, la pièce peut en outre être plaquée vers le bas, ce qui assure une plus grande sécurité de serrage. L'insert de serrage est fixé par le haut. L'installation nécessite la fraise angulaire WSF UGE 20 (réf. 010015), qui facilite la création d'un logement fraisé et d'un filetage adaptés. Le trempage des mors ébauchés n'est pas nécessaire.
L'insert de serrage UGE 30 permet de convertir des mors rapportés doux et des mors ébauchés en mors de serrage durs à part entière. Il est utilisé pour les mors de mandrins, mors d'étau et dispositifs pour le serrage extérieur et intérieur des pièces cubiques. Sur demande, l'insert de serrage peut être utilisé dans des mors de serrage spéciaux SCHUNK selon notre conception ou la vôtre. Une réduction de coûts peut être obtenue par simple remplacement des inserts usés. L'alésage et le filetage requis sont faciles à fabriquer. Il est recommandé de durcir le mors de serrage.
L'insert de serrage HM en version ronde avec métal dur soudé constitue une solution économique qui combine des mors rapportés doux et des ébauches pour fabriquer des mors à crocs durs à part entière. Sur demande, l'insert de serrage peut être utilisé dans des mors de serrage spéciaux SCHUNK selon notre conception ou la vôtre. Une réduction de coûts peut être obtenue par simple remplacement des inserts usés. L'insert de serrage est adapté au serrage extérieur et se fixe par l'arrière. Le siège de l'insert de serrage peut être fabriqué facilement.
L'insert de serrage HM en version carrée avec métal dur soudé constitue une solution économique qui combine des mors rapportés doux et des ébauches pour fabriquer des mors à crocs durs à part entière. Sur demande, l'insert de serrage peut être utilisé dans des mors de serrage spéciaux SCHUNK selon notre conception ou la vôtre. Une réduction de coûts peut être obtenue par simple remplacement des inserts usés. L'insert de serrage est adapté au serrage extérieur et se fixe par l'arrière. Le siège de l'insert de serrage peut être fabriqué facilement.
L'insert de serrage HS constitue une solution économique qui combine des mors rapportés doux et des ébauches pour fabriquer des mors à crocs durs à part entière. Il est capable de mieux pénétrer la surface dure en fonte des pièces à usiner en fonte ou les surfaces comprimées des pièces forgées, il augmente l'effet d'entraînement et est utilisé pour serrer des matériaux haute résistance. Sur demande, l'insert de serrage peut être utilisé dans des mors de serrage spéciaux SCHUNK selon notre conception ou de la vôtre. Une réduction de coûts peut être obtenue par simple remplacement des inserts usés. L'insert de serrage est adapté au serrage extérieur et intérieur et se fixe par l'arrière. Le siège de l'insert de serrage peut être fabriqué facilement.
L'insert de serrage RHS constitue une solution économique qui combine des mors rapportés doux et des ébauches pour fabriquer des mors à crocs. Idéalement, les mors supports devraient être durcis afin d'éviter le mouvement des inserts de serrage. L'insert de serrage est adapté à un usinage de niveau modéré et promet un centrage optimum de pièces à usiner par des inserts circulaires, ainsi qu'un serrage sécurisé avec une profondeur de serrage faible. La fabrication simple par soi-même est expliquée dans la notice d'utilisation incluse dans le contenu de livraison.
L'insert de serrage durcis SP pour mors palonnés. Mors palonnés standardisés de SCHUNK pour le serrage économique et sûr de pièces à paroi fine et enclines à la déformation.
L'insert de serrage doux SW pour mors palonnés pour tourner des diamètres de serrage. Mors palonnés standardisés de SCHUNK pour le serrage économique et sûr de pièces à paroi fine et sujettes à la déformation.
Extracteur de douilles TENDO GZB-S pour douilles intermédiaires GZB-S Ø 12 à GZB-S Ø 32. Pour un enlèvement sûr et facile des douilles intermédiaires GZB-S des porte-outils expansibles hydrauliques TENDO.
Kit de perçage de mors palonnés pour le tournage de mors palonnés avec des inserts de serrage doux SW. Chaque jeu comprend trois disques d'ajustage et trois disques de fixation.
La plaque de dressage et de nettoyage SRP est adaptée au nettoyage rapide et sécurisé des dentures de mors de serrage sales. La saleté s'accumule dans la rainure diagonale, ce qui facilite également le processus de nettoyage. Elle est durcie avec une denture rectifiée de précision sur les deux côtés et est ajustée pour être adaptée à la denture droite des mors de serrage. Un ébavurage rapide et une égalisation des dents endommagées dans la denture permet une précision de serrage augmentée et une usure réduite. Appliquer une pâte à roder (taille du grain 320), insérer les mors de serrage sur le dessus et déplacer ces derniers de manière homogène, des deux côtés.
Pour le nettoyage des dispositifs de serrage ainsi que le nettoyage automatisé des centres d'usinage L'unité de nettoyage peut être utilisée sur toutes les machines délivrant de l'air comprimé ou du liquide de refroidissement via la broche.
Testeur de force de serrage pour la mesure de la force de serrage des mors des mandrins à 2, 3 et 6 mors afin de garantir la sécurité de processus maximale possible lors de l'utilisation quotidienne.
Un kit est constitué d'un pistolet à graisse, d'une cartouche de graisse, d'une protection contre les copeaux, et d'un bouchon central pour une maintenance régulière des mandrins de tour manuels SCHUNK.
Unité de maintenance composée d'un régulateur de pression, d'un séparateur d'eau, d'un houilleur et de câbles d'alimentation pour la préparation de l'air comprimé des mandrins de tour automatiques pneumatiques de SCHUNK.
Clé d'actionnement avec poignée transversale mobile pour l'actionnement des mandrins manuels SCHUNK ROTA-S plus et ROTA-G. Convient parfaitement en cas d'espace réduit pour l'actionnement.
Des plaques de base standard pour une fixations plus rapide et plus simple des mandrins de tour manuels de SCHUNK sur des centres de tournage/fraisage.
Mors de base pour la transformation du porte-outil ROTA-ML flex 2+2 en « étau de serrage à mors fixe ». Les mors rapportés KONTEC peuvent être utilisés.
Mors de base permettant de transformer le mandrin de tour ROTA-ML flex 2+2 de 1re génération en une « serreur à mors fixe ». Les mors rapportés KONTEC peuvent être utilisés.
Lubrification centralisée, contrôle pneumatique et approvisionnement en liquide de refroidissement font partie des modifications permettant d'assurer la remise à niveau rapide et facile des mandrins à tour automatiques ROTA NCO de SCHUNK.
Flasques standardisés pour l'adaptation des mandrins de tour automatiques à actionnement hydraulique à montage en Z à la broche de machine à cône court.
Flasques standardisés pour l'adaptation des mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique à montage en Z à la broche de machine à cône court.
Flasques standardisés pour l'adaptation des mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique à montage en Z à la broche de machine à fixation verrou à came.
Flasques standardisés pour l'adaptation des mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique à montage en Z à la broche de machine à fixation baïonnette.
Flasques standardisés pour l'adaptation des mandrins de tour automatiques à actionnement hydraulique à montage en Z à la broche de machine à montage en Z.
Manchons de protection fermés conçus pour protéger la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement. Grâce à l'éjecteur intégré, les pièces à usiner peuvent être automatiquement éjectées du mandrin.
Manchon de protection fermé conçu pour protéger la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement. Grâce à une buse de pulvérisation intégrée, le liquide de refroidissement peut être fixé directement à la pièce à usiner.
Manchons de protection fermés conçus pour protéger la cinématique des mandrins contre la pénétration de copeaux et du liquide de refroidissement Grâce à la butée intégrée, les pièces à usiner peuvent être positionnées avec une fidélité de reproduction élevée dans le mandrin.
Broche de serrage à segments ou serrage intérieur en liaison avec un mandrin de serrage à 3 mors ROTA-S plus 2.0 de construction modifiée. Pour l'utilisation du vario M, un cône supplémentaire (à commander séparément) doit être affûté sur l'alésage du mandrin.
Membrane de fixation souple ou rigide pour s'adapter aux différents kits de serrage. La membrane de fixation absorbe également les déformations de la pièce et les pics de contrainte.
Cône de centrage pour la remise à neuf des postes de serrage NSL3 turn ou NSL turn pour un centrage très précis des palettes de serrage et l'optimisation de la qualité de concentricité.
Douille de centrage pour le rééquipement de palettes de serrage en vue d'un centrage très précis sur des stations de serrage NSL3 turn ou NSL turn et l'optimisation de la précision de concentricité.
Crochet d'arrêt permettant un montage a posteriori rapide et facile sur les tours de bridage VERO-S, servant de dispositif de sécurité pour les dispositifs de serrage et les palettes de serrage.
Interface de contact rigide pour dispositifs de serrage électromécaniques avec contacts à ressort IO-Link de SCHUNK, pour la commande et l'intégration dans le système de commande de machine.
Raccord de couplage avec transfert des médias pour l'actionnement des stations de serrage et des dispositifs de serrage via la bride d'accouplement appropriée.
Ébauche d'axe de serrage cylindrique pour retouche client, pour une fixation individuelle des modules de serrage VERO-S sur toutes les rainures des tables de machine.
Ébauches de mors rapportés durcissables avec interface de changement rapide des mors BWA pour le retravail par le client. Elles peuvent être personnalisées en fonction des besoins.
Console pour soulever le dispositif de serrage SCHUNK depuis la table d'usinage et pour améliorer l'accessibilité de la broche de machine à la pièce à usiner.
Des inserts hexagonaux avec des douilles à six pans creux ou des inserts de pion à six pans creux pour l'actionnement d'étaux manuels à l'aide de clés dynamométriques ou de leviers de serrage.
Jeu de tirette de bridage pour le blocage positif des étaux à serrage concentriques pour les petites pièces sur les consoles avec des dimensions de calibre 52 x 52 mm.
Supports de pièces durcis et polis pour le placement des pièces à usiner. Des supports de pièces peuvent être facilement et rapidement fixés sur les systèmes de serrage SCHUNK.
Supports de pièces durcis et polis pour le placement des pièces à usiner. Des supports de pièces peuvent être facilement et rapidement fixés sur les systèmes de serrage SCHUNK.
Supports de pièces durcis et polis pour le placement des pièces à usiner. Des supports de pièces peuvent être facilement et rapidement fixés sur les systèmes de serrage SCHUNK.
Grâce aux différentes zones de serrage, les tendeurs peuvent être adaptés rapidement et facilement avec les mors réversibles aux tâches de serrage personnalisées.
Grâce aux différentes zones de serrage, les tendeurs peuvent être adaptés rapidement et facilement avec les mors réversibles aux tâches de serrage personnalisées. Les niveaux de préhension supplémentaires sont utilisées pour un maintien amélioré de la pièce à usiner pendant l'usinage.
Les mors à changement rapide peuvent être remplacés en un temps très court. Cela signifie que le dispositif de serrage peut être adapté à la fonction de serrage personnalisée en quelques secondes.
Jeu de mors de serrage pour les rails de serrage KSM2, composé d'un mors de serrage de base et de mors interchangeables en aluminium, pour la réalisation de contours et de formes spéciales.
Les mors combinés sont utilisés pour un ajustement rapide et facile aux tâches de serrage personnalisées en raison des deux zones de serrage différentes.
Des mors ajustables sont utilisés sur des rails de serrage KSM2 pour le montage d'inserts de serrage et servent simultanément de mors fixes pour la pièce suivante.
Le système de changeur rapide d'extension de pôle permet d'accroître la flexibilité de la production grâce à un positionnement rapide et sans outil des extensions de pôle.
Les blocs polaires MAGNOS sont utilisés pour s’assurer que le client peut fraiser lui-même les contours et les formes spéciales (négatifs de pièce à usiner).
Des plaques de pôles MAGNOS sont utilisées pour s'assurer que le client peut fraiser les contours et les formes spéciales (négatifs de pièce à usiner).
Les blocs polaires MAGNOS sont utilisés pour s’assurer que le client peut fraiser lui-même les contours et les formes spéciales (négatifs de pièce à usiner).
Des plaques de pôles MAGNOS sont utilisées pour s'assurer que le client peut fraiser les contours et les formes spéciales (négatifs de pièce à usiner).
Les unités de commande MAGNOS activent et désactivent les mandrins magnétiques. Un connecteur rapide spécialement étanche raccorde l'unité et le mandrin magnétique. Les unités de commande sont dotées d'un contrôleur manuel en série, et une télécommande industrielle est offerte sur demande.
Station d'accueil pour le câble de connexion entre l'unité de commande et le mandrin magnétique. Avec un dispositif de sécurité supplémentaire via un capteur inductif qui vérifie si le connecteur se trouve dans la station d'accueil.
Kit de raccordement au vide pour le contrôle et la distribution de l'air comprimé ainsi que pour l'activation aisée du vide et la ventilation du système de serrage.
Tuyaux de jonction en tant qu'éléments de connexion entre les plaques matricées et l'agrégat, les kits de raccordement et les plaques matricées et les plaques matricées aux manomètres.
Boulon de déverrouillage pour initier le mouvement rotatif de la clé de changement rapide de mors pour le changement de mors sur les mandrins de tour ROTA THW plus avec changement rapide de mors.
Boulon excentrique pour transférer le mouvement de rotation du boulon de changement de mors au déverrouillage de mors sur les mandrins de tour ROTA THW plus avec changement rapide de mors.
Levier permettant de transférer la force axiale du piston du mandrin en un mouvement radial des mors de base sur les mandrins à compensation ROTA NCR et ROTA NCR-A.
Barres de calage sans filetage pour la transmission du couple de la bague d'entraînement sur les mandrins à serrage manuel ROTA-S plus 2.0 et ROTA-S aux mors de base.
Barre de calage avec filetage pour la transmission du couple de la broche d'actionnement sur les mandrins à serrage manuel ROTA-S plus 2.0 et ROTA-S plus à la bague d'entraînement et au mors de base.
Plaque de recouvrement pour protéger le mandrin sous-jacent et la cinématique du pendule sur les mandrins à compensation pendulaire ROTA NCR et ROTA NCR-A.
Écrous de traction vierges à retoucher par le client, à utiliser pour connecter le mandrin du tour électrique et la tige de serrage/le tube de traction.