HS 12
클램핑 인서트
ID 1525006
HS 12, 클램핑 인서트
- 높이 H: 16 mm
- 직경 D: 12 mm
- 스레드 G: M6
- 재료: HSS
- 전달 유닛: 1 세트 = 10 피스
Technické údaje
| 높이 H [mm] | 16.0 |
|---|---|
| 직경 D [mm] | 12.0 |
| 스레드 G | M6 |
| 최대 부하력 [kN] | 10.0 |
| 재료 | HSS |
| 전달 유닛 | 1 세트 = 10 피스 |
모든 팁이 그리핑 작동을 하는 경우 최대 부하력 값이 유효합니다.