FF-T1 Z520-A15
标准法兰板
Ident.-Nr. 805007
标准法兰板
产品特性:
产品特性:
- 直接法兰
- 用于液压动力卡盘
- 卡盘侧: Z520
- 机床侧: ISO 702-1 Nr. 15
- 卡盘节圆: 330.2 mm
- 主轴节圆: 330.2 mm
- 高度: 28 mm
- 通孔: 281.5 mm
- 重量: 28 kg
Technické údaje
| 卡盘侧 | Z520 |
|---|---|
| 机床侧 | ISO 702-1 Nr. 15 |
| 卡盘节圆 [mm] | 330.2 |
| 主轴节圆 [mm] | 330.2 |
| 高度 [mm] | 28.0 |
| 通孔 [mm] | 281.5 |
| 重量 [kg] | 28.0 |
标配范围
法兰板,安装螺纹