GBS-G3-T 125-40-17.5
ステップ式ジョー
ID 430248
トップジョー、標準
特長:
特長:
- ステップ式ジョー、グリップ 3 mm、T-スロット付き
- 位置決め用ストリップ取り付け用Tスロット。
- インターフェース1: W-125-1
- 寸法: 125 x 40 x 17,5 mm
- グリップステップ: 3 mm
- 重量: 0.54 kg
Technical details
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 17.5 |
| 高さ [mm] | 40.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.54 |
納品内容
トップジョー、固定ネジ