SVSL 33-25 PVC-DS
標準真空クランピング技術用アクセサリー
ID 1487806
標準真空クランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- バキュームホース
- 全マトリックスプレート、真空ユニット SVAGG-40、SVAGG-63 に対応
- 外径 (O.D.): 33 mm
- 内径: 25 mm
- 圧力範囲: -0.85 - 4 bar
- 作動温度: -15 - 65 °C
- 材質: PVC
Détails techniques
| 最低作動圧力 [bar] | -0.85 |
|---|---|
| 最大作動圧 [bar] | 4.0 |
| 材質 | PVC |
| 外径 (O.D.) [mm] | 33.0 |
| 内径 [mm] | 25.0 |
| 最低作動温度 [°C] | -15.0 |
| 最高作動温度 [°C] | 65.0 |
納品内容
バキュームホース