arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KSF3 315-PM

KSF3 315-PM

2-čeľusťové upínacie silové bloky s pružinovým upínaním

Identifikačné číslo 1514342

Štandardný pružinový silový upínací blok

Vlastnosti produktu:
  • 2-čeľusťový silový upínací blok
  • Centrické upínanie
  • Štandardný zdvih
  • Pneumatické sledovanie koncovej polohy
  • Pneumatické sledovanie kontaktov
  • Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
Technické údaje:
  • Rozmery: 315 x 315 x 136 mm
  • Rozsah upínacej sily: 69 - 95 kN
  • Zdvih na čeľusť: 6.5 mm
  • Max. výška čeľuste: 200 mm
  • Presnosť opakovania: 0.02 mm
  • Otvárací tlak: 6 - 9 bar
  • Spotreba vzduchu pri každom zdvihu: 10750 cm³
  • Doba zatvárania/otvárania: 2 s
  • Hmotnosť: 86 kg
죠당 스트로크 [mm] 6.5
최소 클램핑 포스 [kN] 69.0
최대 클램핑 포스 [kN] 95.0
바이스의 반복 정확도 [mm] 0.02
최대 죠 높이 [mm] 200.0
거리 H [mm] 40.0
공기 소모/스트로크(6바) [cm³] 10750.0
닫힘시/열림시 시간 [s] 2.0
중량 [kg] 86.0

제공 범위
클램핑 포스 블록, 시스템 죠 및 클램핑 포스 블록용 고정 스크류, 커버 플러그, 피팅 스크류, 클램핑 슬리브, 사용 설명서

클램핑 포스
클램핑 포스는 최대 압력, 거리 "H"에서 죠에 발생하는 개별적 포스의 산술적 합계입니다.

클램핑 포스 범위
클램핑 포스는 스프링 장력으로 인해 스트로크에 따라 달라집니다. 최대 클램핑 포스는 "열린" 조건에서 도달되며 최소 클램핑 포스는 "닫힌 " 조건에서 도달됩니다.

바이스의 높이 공차
±0.04 mm.
동일한 높이의 클램핑 포스 블록은 요청할 경우에 제공됩니다.

반복 정밀도
100번의 연속 스트로크 후에 끝 위치의 결과가 분산됩니다.

유지보수 및 수리
TANDEM 바이스를 유지 관리를 위해서는 특수 그리스 LP 410을 사용해야 합니다(ID 0184213).