arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ROTA-S plus 500-162 A11-VP2

ROTA-S plus 500-162 A11-VP2

Manunálne upínacie skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľustí

Identifikačné číslo 814658

Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo

Vlastnosti produktu:
  • 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
  • Systém rýchlej výmeny čeľustí
  • Priechodný otvor: 162 mm
  • Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 11
  • Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
Technické údaje:
  • Zdvih na čeľusť: 12 mm
  • Rozstup zubov : 8.5 mm
  • Max. upínacia sila: 270 kN
  • Max. krútiaci moment: 320 Nm
  • Max. počet otáčok: 1500 1/min
  • Hmotnosť: 171 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 11
セレーション 傾斜セレーション
最大回転速度 [1/min] 1500.0
最大把持力 [kN] 270.0
最大トルク [Nm] 320.0
ストローク / ジョー [mm] 12.0
歯ピッチ [mm] 8.5
重量 [kg] 171.0

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding