arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ROTA-S plus 500-162 D8-VP1

ROTA-S plus 500-162 D8-VP1

Manunálne upínacie skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľustí

Identifikačné číslo 814354

Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo

Vlastnosti produktu:
  • 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
  • Systém rýchlej výmeny čeľustí
  • Priechodný otvor: 162 mm
  • Upnutie vretena: ISO 702-2 č. 8
  • Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
Technické údaje:
  • Zdvih na čeľusť: 12 mm
  • Rozstup zubov : 8.5 mm
  • Max. upínacia sila: 270 kN
  • Max. krútiaci moment: 320 Nm
  • Max. počet otáčok: 1500 1/min
  • Hmotnosť: 180 kg
Typ vretena ISO 702-2
Veľkosť vretena Nr. 8
Zúbkovanie Šikmé zúbkovanie
Max. počet otáčok [1/min] 1500.0
Max. upínacia sila [kN] 270.0
Max. krútiaci moment [Nm] 320.0
Zdvih/čeľusť [mm] 12.0
Rozstup zubov  [mm] 8.5
Hmotnosť [kg] 180.0

Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč, skrutka s okom a návod na prevádzku