arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WDP-5X-BMR 99-60

WDP-5X-BMR 99-60

Moduli di base

ID 471619

Modulair systeem voor rechtstreekse werkstukopspanning - standaard uitvoering

Productkenmerken
  • Basismodule
  • Geïntegreerde media-overdrachtmodule
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø99 x 60 mm
  • Neerhaalkracht: 10 - 25 kN
  • Houdkracht: 50 kN
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Aandrijfkoppel: 20 - 50 Nm
  • Gewicht: 2.9 kg
Hoogte H [mm] 60.0
Min. neerhaalkracht [kN] 10.0
Min. neerhaalkracht [kN] 25.0
Interface houdkrachtmodule [kN] 50.0
Min. bedieningsmoment [Nm] 20.0
Max. aandrijfmoment [Nm] 50.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 2.9

Levering
Basismodule, bevestigingsschroeven, vergrendelingskoppelingen, schroevendraaier hexagonaal, bedieningshandleiding