WZS ROLLOMATIC
Porta-ferramentas de expansão hidráulica com atuação de compressão
Porta-ferramentas de retificação de ferramentas SCHUNK para retificação de ferramentas altamente precisa e econômica em todas as marcas de máquinas conhecidas.
Beschrijving
Vantagens – Seus benefícios
- Precisão de concentricidade e repetição de < 0,003 mm
Isso garante melhores resultados de superfície devido a uma ação de corte uniforme e alta reprodutibilidade. - Faixa de fixação versátil
Devido ao uso de buchas de redução, o mesmo porta-ferramentas de retificação de ferramenta pode ser usado para diferentes diâmetros de ferramenta. - Contorno de interferência otimizado
Contorno de interferência especialmente fino para melhor interferência entre o rebolo e o porta-ferramentas - Excelente amortecimento de vibração
Evita danos no fuso da máquina - Profundidade de fixação extremamente grande
Precisão de concentricidade permanente das arestas de corte - Compatibilidade abrangente
Os porta-ferramentas de retificação de ferramentas da SCHUNK atendem a todos os requisitos para uma retificação de ferramentas muito precisa e econômica nas máquinas de muitos fabricantes conhecidos. Para operação automatizada, os porta-ferramentas especiais de retificação de ferramentas podem ser combinados com um programa de bucha de redução para operação semi e totalmente automatizada.