SZA-ST 16-1
Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie tyčí
Identifikačné číslo 175100
SZA-ST 16-1, Tvrdé drapákové čeľuste na upínanie tyčí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 17 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Chcete vedieť presný upínací rozsah na vašom skľučovadle sústruhu? Kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
Technické údaje
| Productgroep | Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen |
|---|---|
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Sleufbreedte N [mm] | 17.0 |
| Breedte B [mm] | 35.0 |
| Hoogte H [mm] | 40.0 |
| Lengte L [mm] | 69.4 |
| Klemdiepte T [mm] | 30.0 |
| Gatafstand b [mm] | 19.0 |
| Schroeven | M12 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 1.2 |