SZAJ 20-6
Harte Krallenbacken für Außenspannung
ID 138125
SZAJ 20-6, Harte Krallenbacken für Außenspannung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 16 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
- Möchten Sie die Liefereinheit anpassen (2, 3, 4, 6 Stück)? Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren'
Technical details
| Grupo de produtos | Castanhas duras para O.D. Fixação |
|---|---|
| Serração | 1.5 mm x 60° |
| Largura do slot N [mm] | 16.0 |
| Largura B [mm] | 35.0 |
| Altura H [mm] | 53.0 |
| Comprimento L [mm] | 72.5 |
| Profundidade de aperto T [mm] | 25.0 |
| Parada da peça G | M6 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 25.0 |
| Parafusos | M12 |
| Material | Aço 16MnCr5, endurecido |
| m/conjunto [kg] | 1.6 |