arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SHB 130 Illustrazione simile

SHB 130

Morsetti riportati a gradino rigidi

Identifikačné číslo 121100

SHB 130, Morsetti riportati a gradino rigidi

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 12 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Morsetti riportati a gradino rigidi
Dentatura 1/16" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 12.0
Larghezza B [mm] 30.0
Altezza H [mm] 38.0
Lunghezza L [mm] 57.0
Profindità di serraggio T [mm] 10.0
Spaziatura dei fori a [mm] 16.0
Spaziatura dei fori b [mm] 15.0
Spaziatura dei fori c [mm] 15.0
Vite M8
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 0.7