arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TS 10 Podobne ako na obrázku

TS 10

Samostatná T-matica

Identifikačné číslo 148106

TS 10, Samostatná T-matica

Vlastnosti produktu:
  • Šírka drážky: 10 mm
  • Max. uťahovací moment: 60 Nm
  • Dodacia jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Je táto matica do T-drážky vhodná pre moje skľučovadlo sústruhu? Pre nájdenie vhodnej matice do T-drážky pre vaše skľučovadlo sústruhu kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
Skupina výrobkov Samostatná T-matica
Šírka drážky N [mm] 10.0
Výška H [mm] 20.3
Výška H1 [mm] 9.3
Max. prípustný uťahovací moment [Nm] 60.0
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).