arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
JBM-STA 220 Podobne ako na obrázku

JBM-STA 220

Zúbkované tyče z hliníka

Identifikačné číslo 114552

JBM-STA 220, Barras aserratadas de aluminio

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 22 mm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Herramientas:
  • Descubra otras barras aserratadas en diferentes alturas y anchuras, disponibles en aluminio o acero. Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Barras aserratadas de aluminio
Dentado 1.5 mm x 60°
Ancho de la ranura N [mm] 22.0
Anchura B [mm] 60.0
altura H [mm] 100.0
Longitud L [mm] 420.0
Material Aluminio
m/pieza [kg] 7.0