SBM-STA 140
Zúbkované tyče z hliníka
Identifikačné číslo 112166
SBM-STA 140, Zúbkované tyče z hliníka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 14 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Objavte ďalšie ozubené tyče v rôznych výškach a šírkach, dostupné v hliníkovej alebo oceľovej verzii. Kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
Technické údaje
| Skupina výrobkov | Zúbkované tyče z hliníka |
|---|---|
| Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
| Šírka drážky N [mm] | 14.0 |
| Šírka B [mm] | 35.0 |
| Výška H [mm] | 60.0 |
| Dĺžka L [mm] | 420.0 |
| Materiál | Hliník |
| m/kus [kg] | 2.4 |