arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SEZ-ER32-120

SEZ-ER32-120

Hoogteverlengingen klemapparaat

IDnr. 471576

Hoogteverlenging kleminrichting standaard

Productkenmerken
  • Bovenkant voor bevestiging van ER 32-spankoppen
  • Onderkant enkelvoudige klempen SPx 40 met indexeerstift IXB V1
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø154 x 120 mm
  • Klemdiameter: 2 - 20 mm
  • Max. klemdiepte: 96 mm
  • Klemdiepte met stelschroef voor de lengte: 13 - 48 mm
  • Materiaal: Staal
  • Gewicht: 4.5 kg
Diameter [mm] 154.0
Min. werkstukdiameter [mm] 2.0
Max. werkstukdiameter [mm] 20.0
Materiaal Staal
Gewicht [kg] 4.5

Levering
Spankopbevestiging, lengteverstelschroef, spanbouten, drukveer, indexeerstiften, dopmoer; zonder spankop