arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KSL flex 400

KSL flex 400

Konzolová platňa

Identifikačné číslo 1452442

Príslušenstvo k štandardným manuálnym skľučovadlám

Vlastnosti produktu:
  • Konzolová platňa pre stoly s T-drážkami
  • Vhodné pre: ROTA-M flex 2+2 400
Technické údaje:
  • Priemer: 400 mm
  • Hmotnosť: 34.5 kg
The suitable chuck size [mm] 400.0
Weight [kg] 34.5