RWH plus 74-25
Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard
ID 471196
Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Fixation d'axe de serrage pour VERO-S SPx 40
- Utilisée comme insert pour tôles métalliques en vue du stockage de moyens de serrage
- Dimensions: Ø74 x 31.5 mm
- Hauteur de serrage: 25 mm
- Perçage: 38 mm
- Matière: Plastique
- Couleur: Noir
- Poids: 0.1 kg
Technical details
| Priemer [mm] | 74.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 38.0 |
| L1 [mm] | 6.5 |
| H1 [mm] | 25.0 |
| H2 [mm] | 31.5 |
| Materiál | Plast |
| Farba | Čierny |
| Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Levering
Klempenhouder