arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Obojstranné čeľuste

Obojstranné čeľuste

Obojstranné čeľuste
Pomocou obojstranných čeľustí možno zveráky vďaka dvom rôznym upínacím plochám rýchlo a jednoducho prispôsobiť upínacím úlohám zákazníka.
430090
100 x 67 x 34 mm 
KSG 100, KSO 100 
430091
125 x 82 x 39 mm 
KSG 125 
1395495
125 x 82 x 40 mm 
KSG 125 
430044
160 x 108 x 49 mm 
KSG 160 
430088
100 x 76 x 34 mm 
KSG 100, KSO 100 
430089
125 x 88 x 39 mm 
KSG 125 
1395494
125 x 88 x 40 mm 
KSG 125 
430043
160 x 108 x 49 mm 
KSG 160 
432254
125 x 76 x 40 mm 
KSX 125, KSX-C 125 
1329339
90 x 64 x 34,9 mm 
KSM2 90