arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
SBS-S-E 260 Podobné zobrazení

SBS-S-E 260

Příslušenství standardních sklíčidel

Identifikačné číslo 1300317

Příslušenství standardních sklíčidel

Vlastnosti produktu:
  • Ochranné pouzdro s rozprašovacími tryskami
  • Pro ochranu kinematiky sklíčidla proti průniku třísek a chladicí kapaliny
  • Chladicí kapalinu lze aplikovat přímo na obrobek pomocí integrované rozprašovací trysky
  • Vhodné pro: ROTA NCE 260-81
Technické údaje:
  • Průměr: 32 mm
  • Vlastní hmotnost: 2.2 kg
ØA [mm] 81.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 48.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 47.0
ØG [mm] 67.0
H M6x10
Vlastní hmotnost [kg] 2.2