arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
DDF 2-040-P2-E4 图片仅供参考

DDF 2-040-P2-E4

ID 323046

机器人旋转通道 DDF 2, 尺寸: -040

  • 流体通路数量: 2
  • 电气通道的数量: 4
  • 工件重量: 10 kg
  • 力 Fz max.: 400 N
  • 力 Fd 最大: 4000 N
通道 气动和电气通道
建议搬运重量 [kg] 10.0
最大驱动速度 [1/min] 120.0
最大转速 [°/s] 720.0
额定转矩 [Nm] 1.5
启动扭矩 [Nm] 2.0
旋转角度 [°] > 360
流体通路数量 2.0
气路通道空气接口螺纹 2x M5
每个接头的最大压力 [bar] 10.0
6 bar 时流速(每个通道) [l/min] 200.0
最大空气清洁气压 [bar] 1.0
电气通道的数量 4.0
最大电压 [V] 60.0
最大电流强度 [A] 1.0
重量 [kg] 0.9
机械人侧连接 ISO 9409-1-40-4-M6
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
最大动态弯曲力矩 Mx* [Nm] 25.0
最大动态弯曲力矩 My* [Nm] 25.0
最大动态扭矩 Mz* [Nm] 20.0
最大剪切力 Fq* [N] 100.0
直径 D [mm] 78.0
高度 Z [mm] 62.0
弯矩 Mx [Nm] 75.0
弯矩 My  [Nm] 75.0
力 Fz max. [N] 400.0
最大力 Fd  [N] 4000.0
*这是可能影响旋转通道的全部有效负载之和的最大值(加速力和力矩、过程力、急停等),以保证运行稳定无误差。
可按需提供真空连接的型号。详细信息,请咨询我们。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

安装
采用标准化 ISO 9409 接口(机器人侧)

外壳
高强度硬涂层铝合金

标配范围
所订购的防缠绕装置、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

保修期
24 个月