arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
HWA-063-000-000 유사 그림

HWA-063-000-000

수동 교환 시스템

ID 302764

수동 교환 시스템 HWS, 크기: 063, 수동 교환 어댑터, 수동

  • 유체 피드 스루 수: 4
  • 포스 Fz 최대: 1000 N
  • 최대 총 탑재량: 20 kg
建议搬运重量 [kg] 20.0
最大动态弯曲力矩 My* [Nm] 50.0
最大动态扭矩 Mz* [Nm] 50.0
重复精度 [mm] 0.01
重量 [kg] 0.2
锁定时最大距离 [mm] 8.0
气路数量 4.0
流体通道的连接螺纹 G1/8"
分度圆直径 [mm] 63.0
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
力矩 Mx max. [Nm] 150.0
力矩 My max. [Nm] 150.0
力矩 Mz max. [Nm] 150.0
力 Fz max. [N] 1000.0
这是仍保持正常运行时允许施加到换刀系统上的所有动态负载之和的最大值(加速力和力矩、过程力或力矩、急停情况等)。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

启动
通过锁定杆手动操作

工作原理
通过旋转锁定杆,锁定和解锁头部和转接板。

介质传输
通过电模块和/或流体模块选配已集成气通道。

外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成

标配范围
无安装螺纹

保修期
24 个月