MFRS-A1-070 600 x 315
应用方形磁极技术的电磁吸盘
ID 423424
可替代的升级版产品:
Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Magnetspannplatte Elektropermanent
- Technologie: Quadratpol
- Magnettyp: AlNiCo + Neodym
- Mit patentierter Statusanzeige an der Magnetspannplatte zur Anzeige des Spannzustandes (Rot/Grün)
- Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
- Abmessungen: 600 x 315 x 66 mm
- Polgröße: 70 x 70 mm
- Anzahl Pole: 18 (Polgewinde M10)
- Max. Haltekraft je Pol: 7.7 kN
- Max. Haltekraft Gesamt: 138.6 kN
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 86 kg
- Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
- Position Schnellanschluss: A (Standardposition)
- Anzahl Kanäle: 1
- Anschluss: 4-PIN
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
- Schutzklasse: 67
技术细节
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 139.0 |
| Numero di poli | 18.0 |
| Connessione | 4-PIN |
| Numero di canali | 1.0 |
| Tensione di alimentazione | 400 V / 460 V |
| Spessore minimo pezzo [mm] | 16.0 |
| Peso [kg] | 86.0 |
La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE; senza centralina e senza estensioni polari