arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

Mandrins de tour pneumatiques

Serrage puissant avec 6 bars uniquement

Les mandrins tout à l'avant pneumatiques conviennent particulièrement pour l'utilisation stationnaire. En l’absence de système hydraulique notamment, ils peuvent servir de remplacement grâce à leur vérin pneumatique intégré. La transmission de puissance de ROTA TPS est réalisée via le système de guidage oblique éprouvé.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Pression système standard de 6 bar
  • Vérin pneumatique intégré
  • Force de serrage ajustable par pression d'air
  • Sécurité de processus du mandrin
  • Disponible avec plaque de base ou centrage cylindrique
  • ROTA TPS

    ROTA TPS

    Pneumatically actuated 3-jaw power chuck with a large through hole
    显示系列
    816126
    定心槽 
    1/16" x 90° 
    125 
    816127
    控制台板 
    1/16" x 90° 
    125 
    816136
    定心槽 
    1/16" x 90° 
    160 
    816137
    控制台板 
    1/16" x 90° 
    160 
    816146
    定心槽 
    1/16" x 90° 
    200 
    816147
    控制台板 
    1/16" x 90° 
    200 
    816156
    定心槽 
    1/16" x 90° 
    250 
    816157
    控制台板 
    1/16" x 90° 
    250 
    816166
    定心槽 
    1/16" x 90° 
    315 
    816167
    控制台板 
    1/16" x 90° 
    315