arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SBM 498 Similar a la imagen

SBM 498

Piezas de dedos

ID 112125

SBM 498, Piezas de dedos

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1/16" x 90°
  • Ancho de la ranura: 21 mm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Herramientas:
  • Descubra otras mordazas en bruto adecuadas con diferentes dimensiones u otras mordazas para chuck apropiadas para su chuck para torno. Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
  • Diseñe sus mordazas en bruto según sus necesidades si no ha encontrado una opción adecuada en el buscador rápido de mordazas para chuck. Haga clic en "Configurar las mordazas para chuck individuales" para ajustar las dimensiones de acuerdo con sus requisitos, definir el espacio entre barrenos y realizar otros ajustes.
Grupo de productos Piezas de dedos
Dentado 1/16" x 90°
Ancho de la ranura N [mm] 21.0
Anchura B [mm] 80.0
altura H [mm] 80.0
Longitud L [mm] 120.0
Distancia mín. a (punta de la mordaza hasta el primer orificio) [mm] 15.0
Distancia mín. b (desde el primer hasta el segundo orificio) [mm] 28.0
Tornillos M16
Material Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido
m/pieza [kg] 5.8
Los espacios entre barrenos a y b son necesarios para una versión con barrenos. Puede especificarlo en el pedido o elegirlo directamente a través de "Configurar mordaza para chuck individual".