arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
公司

效率与精度相结合:适用于每个生产过程的夹持和自动化解决方案

金属加工的未来趋势是灵活、精准和自动化。在 EMO 汉诺威 2025,SCHUNK 将展示灵活的夹持装置、模块化自动化概念和全球工程专业技术如何支持企业提高流程效率和面向未来的能力。

SCHUNK CPS EMO 根据工件类型、批次规模、生产过程和机床类型,SCHUNK 为用户提供不同类型的机床上下料方案选择——从简单的入门级解决方案到高端解决方案。

在全球不确定性增加、竞争和成本压力上升以及技术工人短缺的背景下,公司如何才能使其流程经得起未来的考验?这个问题比以往任何时候都更加困扰着金属加工行业从业者。世界领先的生产技术贸易展览会 EMO 汉诺威将提供一些答案。在 SCHUNK 展位上,参观者可以看到以实践为导向的生产模块。通过这些模块,机床的工件搬运和流转变得更加简单灵活,更加节约资源。

机床的高效自动化

自动化上下料是提高制造过程中生产率和效率的关键手段。但哪种自动化解决方案适合哪种生产流程呢?应用专家提供指导,根据批次规模、工件和生产过程的要求精确量身定制广泛的自动化解决方案。重点不仅是为用户提供正确的组件,还在于从一开始就为他们提供良好的专业知识和正确的方法。

适用于多种应用的新型夹持解决方案

除自动化外,SCHUNK 还提供可在机床上实现多功能、快速安装的工件夹持模块。对于复杂工件或小批量加工,公司将推出专门为灵活生产环境量身定制的新型夹持解决方案。

KSC-5X SCHUNK 全新 KONTEC KSC-5X 五轴定心夹紧虎钳具有独特的系统钳口和顶部钳口,适用于夹持复杂工件,确保在加工过程中实现最佳的接近性。

凭借 KONTEC KSC-5X 高性能定心夹紧虎钳,SCHUNK 五轴虎钳系列进一步拓展。专门为高要求的加工操作而开发。更高的基爪,搭配独特的系统钳口和顶部钳口选项,能够夹持复杂形状的工件。快速更换型主轴系统,虎钳可轻松适应新的夹紧任务。集成快换系统接口,它可以无缝地集成到现有模块化刀具和工件夹持系统中,实现多种可能的组合,从而实现高效的工件夹持。

SCHUNK ROTA THW3 2+2 工件夹持非常灵活:带快换爪系统的新型动力 ROTA THW3 2+2 动力补偿卡盘能可靠地夹持不同的工件几何形状——从圆形、立方体到不规则形状。

SCHUNK 的车床卡盘显然也在朝着灵活性方向发展。继手动卡盘之后,2+2 爪补偿卡盘现在也提供动力卡盘型号。采用创新驱动理念,全新 ROTA THW3 2+2 动力卡盘能够对任何几何形状的工件进行中心补偿夹持,从圆形和立方体零件到大型零件。配备专利密封和持续润滑系统以及快换爪系统,在低维护和快速安装之间实现完美平衡,同时持续提供高夹紧力。

SCHUNK 系统工程 - 量身定制解决方案

每个生产过程都是独一无二的,标准解决方案并不总是最佳选择。SCHUNK 通过结构化流程为用户开发定制解决方案。从精准的需求定义、设计到制造和集成,SCHUNK 为客户全程提供支持,针对各个行业的生产要求精确量身定制解决方案。例如,为航空航天行业的涡轮转子提供液压夹持装置,并通过数字仿真工具进行验证和优化。

标准化交钥匙解决方案

SCHUNK GROW Marking SCHUNK 以模块化系统对激光打标和零件分离等整个过程进行标准化。GROW Marking 使用户能够将序列号等重要信息精确、永久地用激光刻印到产品上。

尽管定制开发对于复杂的需求不可或缺,但中小型公司更需要可以快速实施的实用概念。这就是 SCHUNK 推出新型模块化 GROW 自动化单元的原因。这些经过 CE 认证的交钥匙完整解决方案直观,灵活适应各类环境,专为快速高效地实现制造过程自动化而设计。无论是用于激光打标还是零件分离,GROW 方案都能让企业在无需丰富专业知识的情况下优化生产,并从高可靠性和可扩展性中获益。

基于数据的实时过程控制

NSE3-PH 138-V1-K IOL 型号产品图片 电子元件全部集成在内部的电动快换托盘模块:提供广泛的监控和传输选项,VERO-S NSE3-PH 138 IOL 的夹持过程透明度更高,没有额外的干扰轮廓。

随着机床工具自动化和数字化的提高,行业重点正日益转向过程智能监控。SCHUNK 的电气和基于传感器的夹持系统实时监测加工状态(夹持装置和工件的状态、刀具振动情况等)。因此,它们不仅能够保障生产安全与透明度,而且可以轻松集成到现有的机床控制系统中,这是未来生产的重要基础。一个绝对的亮点将是由电池供电的夹持装置,可以无线集成,例如借助常见测量系统供应商的解决方案通过无线电集成,或通过 IO-Link 无线技术集成。参观者将有机会在 SCHUNK 展位通过现场演示直观体验这一技术优势。

参观德国 EMO 展 SCHUNK 展台:3 号馆,I26 展位