arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KEH-MGT plus 01 400V/50Hz Illustrazione simile

KEH-MGT plus 01 400V/50Hz

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 1472405

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Unità di controllo 400 V/50 Hz
  • Per magnetizzare o smagnetizzare i piani magnetici MGT.
  • Adatto per: MGT-IC Ø600
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 600 x 400 x 200 mm
  • Numero di canali: 1
  • Classe di protezione IP: 20
  • Tensione: 400 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Peso: 20 kg
Larghezza [mm] 400.0
Tensione di alimentazione [V] 400.0
Frequenza [Hz] 50.0
Numero di canali 1.0
Peso [kg] 20.0