arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GVA 125-40-17.5

GVA 125-40-17.5

Mordaza prismática

ID 1373344

Disponibile in magazzino
Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza prismática
  • Interfaz 1: W-125-1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 40 x 17,5 mm
  • Peso: 0.49 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 17.5
Height [mm] 40.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.49