arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBS-W 100-35-10-5

GBS-W 100-35-10-5

Stupňovitá čelist

ID 1395510

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Stupňovitá čelist, plášť 5 mm
  • Rozhraní 1: W-100-1
Technické údaje:
  • Rozměry: 100 x 35 x 10 mm
  • Upínací krok: 5 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Ancho [mm] 100.0
Profundidad [mm] 10.0
Altura [mm] 35.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.3

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción