KM-WBL 82
Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
ID 132615
KM-WBL 82, Šikmé měkké nástavbové čelisti z oceli
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 14 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Objevte další odpovídající nástavbové čelisti v různých rozměrech! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
- Přejete si přizpůsobit dodací množství (dva, tři, čtyři, šest kusů)? Klikněte na „Konfigurovat jednotlivou upínací čelist".
Technické údaje
| Product group | Angled soft top jaws, made of steel |
|---|---|
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Slot width N [mm] | 14.0 |
| Width B [mm] | 40.0 |
| Height H [mm] | 100.0 |
| Length L [mm] | 102.0 |
| Hole spacing a [mm] | 57.0 |
| Hole spacing b [mm] | 25.0 |
| Screws | M12 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/set [kg] | 7.6 |