SFA-AL 200
アルミニウム製ストレートソフトトップジョー
ID 172102
SFA-AL 200, アルミニウム製ストレートソフトトップジョー
特長:
特長:
- セレーション: タングと溝
- 溝幅: 10 mm
- パス幅: 20 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- その他にもさまざまな寸法のトップジョーをご覧ください!「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
- 配送数量 (2個、3個、4個、6個) のカスタマイズをご希望ですか?「チャックジョーを個別に構成」をクリックしてください
技術的詳細
| Product group | Straight soft top jaws, made of aluminum |
|---|---|
| Serration | Tongue and groove |
| Slot width N [mm] | 10.0 |
| Tab width S [mm] | 20.0 |
| Width B [mm] | 25.0 |
| Height H [mm] | 50.0 |
| Height H2 [mm] | 46.0 |
| Length L [mm] | 105.0 |
| Hole spacing a [mm] | 40.0 |
| Hole spacing b [mm] | 40.0 |
| Screws | M8 |
| Material | Aluminum |
| m/set [kg] | 0.9 |